DVD Cover Gold

2.0

 
Licens: Shareware
Pris:
$15
Rankning:
Nedladdningar: 2785
Op. System: Win98,WinME,Windows2000,WinXP,Windows2003
Datum: 05-06-2006
Storlek: 3 MB
Utvecklare: cheapshareware
Relaterad programvara:

Beskrivning för DVD Cover Gold

DVD Cover Gold programikonen

DVD Cover Gold 2.0 är ett smart Windows-program som kommer att skriva ut alla typer av media omslagoch skivetiketter med största lätthet. En av de locka saker om detta program ärden professionella men samtidigt lättanvänt användargränssnitt, vilket gör den idealisk föralla datoranvändare, oavsett deras kunskaper. Efter att ha gått till alla ansträngningar av stödupp din favorit film, musik eller PC-spel CD eller DVD, så varför förstöra det genomreproducera dåligt stora och tryckta omslag.Oavsett din individuella kunskapsnivå, har vi gjort det här programmet mycketenkel att använda. Skriva ut omslag eller skivetiketter kan inte bli enklare, helt enkelt bläddra efterlock, visa den och välj Skriv ut. Möjligheten att skriva ut omslag för smal linje fall har gjortdetta program mycket populära. Om du letar efter en låg kostnad Windows-program som kommer attgör att du kan skriva ut perfekta covers sedan DVD Cover Gold är en för dig.Undvika eventuella skador på din CD / DVD-enhet eller spelare, som ibland kan förekommamed etiketter som lossnar från värme, slitage och tid. Många tillverkare av CD-och DVDenheter varna kunder mot att använda självhäftande etiketter på CD-skivor eller DVD-skivor, eftersomklisteretikett kan delaminate och skada enheten.

DVD Cover Gold Skärmdumpar galleri



Lägg till din recension

Användarrecensioner